Енергетска ефикасност
Дизајнирани со нашата препознатлива технологија VRV и технологија со инвертор, кондензирачките единици ZEAS на Daikin ја намалуваат потрошувачката на енергија за 10 до 35% во споредба со вообичаените системи за разладување. Во комбинација со нашата технологија со економајзер, кондензирачките единици ZEAS се поефикасни, траат подолго и работат со поголем капацитет од другите решенија на пазарот.
Ги задоволува потребите на вашиот објект
Единиците ZEAS се составуваат фабрички и нивната мала зафатнина овозможуваат лесна инсталација на мал простор. Нивниот модуларен дизајн овозможуваат флексибилна инсталација, затоа што можете да групирате надворешни единици во блокови и редови или да ги поставите низ објектот според вашите потреби. Вградената контрола и автоматизираните функции за оптимизација ви овозможуваат да ја инсталирате единицата ZEAS како решение од типот приклучи-и-пушти. Со најдобриот сооднос помеѓу површина и капацитет на пазарот, ви овозможува и многу да заштедите на простор. Не грижете се за нарушување на мирот, единиците ZEAS работат многу тивко, што соседите нема ни да забележат дека постои.
Широк опсег на температури
За поголеми капацитети, можете да комбинирате паралелно две надворешни единици ZEAS а да користите само еден главен вод за вшмукување и за течни материи. ZEAS се достапни со различен капацитет од 5 до 40 кси го носат потребниот капацитет за разладување до опремата од трето лице, како на пример, отворени полици, замрзнувачи со стаклена врата и испарувачи.
- Амбиентална температура: -20°C до +43°C
- Температури на испарување: -45°C до +10°C
Постојано под контрола
Вградените паметни контроли овозможуваат единицата секогаш да работи безбедно и ефикасно. Исто така, може да ја поврзете единицата за разладување со систем за надгледување од трето лице преку интерфејсот Modbus на Daikin.